Mini barra per scanalatura frontale (barra al carburo solido per diametri piccoli)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFR4B0.75L15
MFR4B1.0L15
MFR5B0.75L22
MFR5B1.0L22
MFR5B1.5L22
MFR6B1.0L22
MFR6B1.5L22
MFR6B2.0L22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank diameter
(mm)
Length under neck
(mm)
Minimum Hole Diameter
(mm)
End Surface Width
(mm)
Depth of End Surface
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

67.51 €

1 6 giorni 4155.00.750.754534644022822354-70781 piece

67.51 €

1 6 giorni 4155.01.001.004534644022839354-70861 piece

76.42 €

1 6 giorni 5226.00.750.754534644022846354-70941 piece

76.42 €

1 6 giorni 5226.01.001.004534644022853354-71081 piece

74.79 €

1 6 giorni 5226.01.501.504534644022860354-71161 piece

77.84 €

1 6 giorni 6228.01.001.004534644022877354-71241 piece

76.14 €

1 6 giorni 6228.01.501.504534644022884354-71321 piece

77.84 €

1 6 giorni 6228.02.002.004534644022891354-71411 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo Overall Length(mm) 51 Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico