Inserto al carburo (per tornio)

Inserto al carburo (per tornio)
[Caratteristiche] È un prodotto standard JIS. Si prega di utilizzare "Sanwa Carbide Tool Bits" per "razionalizzare la produzione e ridurre i costi." Quantità minima ordinabile: 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11-1-K10
11-1-M20
11-1-P20
11-2-K10
11-2-M20
11-2-P20
11-3-K10
11-3-M20
11-3-P20
11-4-K10
11-4-M20
11-4-P20
13-1-K10
13-1-M20
13-1-P20
13-2-K10
13-2-M20
13-2-P20
13-3-K10
13-3-M20
13-3-P20
13-4-K10
13-4-M20
13-4-P20
15-1-K10
15-1-M20
15-1-P20
15-2-K10
15-2-M20
15-2-P20
15-3-K10
15-3-M20
15-3-P20
15-4-K10
15-4-M20
15-4-P20
20-1-K10
20-1-M20
20-1-P20
20-2-K10
20-2-M20
20-2-P20
20-3-K10
20-3-M20
20-3-P20
20-4-K10
20-4-M20
20-4-P20
21-4-K10
21-4-M20
21-4-P20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code

51.20 €

1 6 giorni 4562130534672217-4944

51.20 €

1 6 giorni 4562130533125217-4936

51.20 €

1 6 giorni 4562130531572217-4928

55.90 €

1 6 giorni 4562130534689217-4979

55.90 €

1 6 giorni 4562130533132217-4961

55.90 €

1 6 giorni 4562130531589217-4952

76.17 €

1 6 giorni 4562130534696217-5002

76.17 €

1 6 giorni 4562130533149217-4995

76.17 €

1 6 giorni 4562130531596217-4987

112.85 €

1 6 giorni 4562130534702217-5037

112.61 €

1 6 giorni 4562130533156217-5029

112.61 €

1 6 giorni 4562130531602217-5011

47.15 €

1 6 giorni 4562130534719217-5061

47.15 €

1 6 giorni 4562130533163217-5053

47.15 €

1 6 giorni 4562130531619217-5045

50.39 €

1 6 giorni 4562130534726217-5096

50.39 €

1 6 giorni 4562130533170217-5088

50.39 €

1 6 giorni 4562130531626217-5070

69.84 €

1 6 giorni 4562130534733217-5126

67.88 €

1 6 giorni 4562130533187217-5118

67.88 €

1 6 giorni 4562130531633217-5100

104.73 €

1 6 giorni 4562130534740217-5151

104.73 €

1 6 giorni 4562130533194217-5142

104.73 €

1 6 giorni 4562130531640217-5134

48.09 €

1 6 giorni 4562130534757217-5185

48.09 €

1 6 giorni 4562130533200217-5177

48.09 €

1 6 giorni 4562130531657217-5169

46.27 €

1 6 giorni 4562130534764217-5215

46.27 €

1 6 giorni 4562130533217217-5207

46.27 €

1 6 giorni 4562130531664217-5193

68.61 €

1 6 giorni 4562130534771217-5240

68.61 €

1 6 giorni 4562130533224217-5231

68.61 €

1 6 giorni 4562130531671217-5223

99.60 €

1 6 giorni 4562130534788217-5274

99.60 €

1 6 giorni 4562130533231217-5266

99.60 €

1 6 giorni 4562130531688217-5258

42.11 €

1 6 giorni 4562130534795217-5304

42.11 €

1 6 giorni 4562130533248217-5291

42.11 €

1 6 giorni 4562130531695217-5282

50.39 €

1 6 giorni 4562130534801217-5339

50.39 €

1 6 giorni 4562130533255217-5321

50.39 €

1 6 giorni 4562130531701217-5312

71.66 €

1 6 giorni 4562130534818217-5363

71.66 €

1 6 giorni 4562130533262217-5355

71.66 €

1 6 giorni 4562130531718217-5347

99.66 €

1 6 giorni 4562130534825217-5398

99.66 €

1 6 giorni 4562130533279217-5380

99.66 €

1 9 giorni 4562130531725217-5371

99.66 €

1 9 giorni 4562130534863217-5517

99.66 €

1 6 giorni 4562130533316217-5509

99.66 €

1 6 giorni 4562130531763217-5495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta in carburo

Supporto tecnico