Portainserto da taglio (con inserto)

Portainserto da taglio (con inserto)
[Features]
· The cutting bit shape is our original and can be molded by users according to applications.
· With one cutting bit.
· For grooving and plunging.
[Applications]
· For grooving and plunging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K19S
K20S
K21S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Specifications Number Contained In A Packet

123.90 €

1 10 giorni 18115204967521099400303-6677Compatible Bit :KST101 piece

150.35 €

1 9 giorni 22125254967521129824303-6685Compatible Bit :KST201 piece

196.49 €

1 9 giorni 24150324967521917575303-6693Compatible Bit :KST301 piece

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barretta da taglio trapezoidale Number Contained In A Packet 1 piece

Supporto tecnico