Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNCD0904 |
KNCD0905 |
KNCD0906 |
KNCD0908 |
KNCD0910 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (mm) | Module (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.38 € | 1 | 9 giorni | 0.4 | 0.13 | 4967521172394 | 368-3893 | ||
36.38 € | 1 | 9 giorni | 0.5 | 0.16 | 4967521172387 | 368-3907 | ||
36.38 € | 1 | 9 giorni | 0.6 | 0.19 | 4967521172370 | 368-3915 | ||
36.38 € | 1 | 9 giorni | 0.8 | 0.25 | 4967521172363 | 368-3931 | ||
36.38 € | 1 | 7 giorni | 1 | 0.32 | 4967521172356 | 368-3940 |
Loading...
Product Type | Pezzo | Outer Diameter(mm) | 9.5 | Hole Diameter(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 2.5 | Compatible Holder | KH2CA10R・12R | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · Knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for diamond knurling). | Application | Diamond Piece for Small Diameter Cutting | Mass(g) | 14 |
Configura
Proprietà di base
Pitch(mm)
Module(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali