Godrone (per modelli a rombo)

Godrone (per modelli a rombo)
[Features]
· A holder for cutting type small-diameter process diamond knurling.
· Exhibits powerful cutting in small-diameter knurl processing with small-diameter NC lathes, automatic lathes, desktop lathes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH2CA10R
KH2CA12R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width×Height×Length
(mm)
Machining Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

358.87 €

1 8 giorni 10×10×115.51.5~154967521174220368-3869130

358.96 €

1 8 giorni 12×12×115.51.5 to 204967521174237368-3877145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Compatible Model Lathe Compatible Knurled Piece KNCD0903~0910
Features · Holder for cutting type small-diameter process diamond knurling. · Exhibits powerful cutting in small-diameter knurl processing with small-diameter NC lathes, automatic lathes, desktop lathes, etc.

Supporto tecnico