Rotella per godrone (per lavorazioni dritte)

Rotella per godrone (per lavorazioni dritte)
[Features]
· A knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for straight knurling).
[Applications]
· A straight piece for small diameter cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KNCF0903R
KNCF0904R
KNCF0905R
KNCF0906R
KNCF0907R
KNCF0908R
KNCF0910R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pitch
(mm)
Module
(mm)
JAN Code Trusco Code

30.14 €

1 6 giorni 0.30.14967521177153368-3958

30.14 €

1 6 giorni 0.40.134967521172448368-3966

30.14 €

1 12 giorni 0.50.164967521172431368-3974

30.14 €

1 6 giorni 0.60.194967521172424368-3982

30.14 €

1 6 giorni 0.70.224967521177160368-3991

30.14 €

1 6 giorni 0.80.254967521172417368-4008

30.14 €

1 6 giorni 10.324967521172400368-4016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pezzo Outer Diameter(mm) 9.5 Hole Diameter(mm) 4
Width(mm) 2.5 Compatible Holder KH1CA10R・12R Material High-Speed Steel (SKH51)
Features · Knurling wheel for cutting type small-diameter processing (for straight knurling). Application Straight Piece for Small Diameter Cutting Mass(g) 14

Supporto tecnico