Godrone (per lavorazioni dritte)

Godrone (per lavorazioni dritte)
[Features]
· A holder for cutting type small-diameter process straight knurling.
· Exhibits powerful cutting in small-diameter knurl processing with small-diameter NC lathes, automatic lathes, desktop lathes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH1CA10R
KH1CA12R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width×Height×Length
(mm)
Machining Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

270.85 €

1 8 giorni 10×10×1151.5~154967521174251368-3842130

270.94 €

1 8 giorni 12×12×1151.5 to 204967521174268368-3851145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Compatible Model Lathe Compatible Knurled Piece KNCF0903R~0910R
Features · Holder for cutting type small-diameter processed straight knurling. · Exhibits powerful cutting in small-diameter knurl processing with small-diameter NC lathes, automatic lathes, desktop lathes, etc.

Supporto tecnico