Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNCD2505 |
KNCD2506 |
KNCD2508 |
KNCD2510 |
KNCD2518 |
KNCD2520 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (mm) | Module (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | 9 giorni | 0.5 | 0.16 | 4967521172288 | 289-0763 | ||
58.53 € | 1 | 10 giorni | 0.6 | 0.19 | 4967521172271 | 289-0771 | ||
58.53 € | 1 | 10 giorni | 0.8 | 0.25 | 4967521172264 | 289-0780 | ||
60.72 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.32 | 4967521172257 | 289-0798 | ||
58.53 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 0.57 | 4967521177184 | 289-0836 | ||
54.86 € | 1 | 8 giorni | 2 | 0.64 | 4967521177177 | 289-0844 |
Loading...
Product Type | Pezzo | Outer Diameter(mm) | 25.4 | Hole Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 5 | Compatible Holder | KH2CN20N・25N | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · Good cutting feel and long-lasting. | Mass(g) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Pitch(mm)
Module(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali