Godrone a scorrimento automatico (per zigrinatura a rombi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KHS

Codice componente
KHS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

216.05 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Width×Height×Length(mm) 20×20×147 Machining Diameter(mm) 10~250
Compatible Model Lathe Compatible Knurled Piece KNSRL14~50 JAN Code 4967521171908
Trusco Code 270-0921 Features · For Japanese standard diamond knurling wheel. · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on up and down auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates rolling force generated with two knurling wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. · Holder for rolling type diamond knurling processing. Application Conforming model :KNS
Mass(g) 550

Si trova sulla pagina di Godrone a scorrimento automatico (per zigrinatura a rombi), il codice articolo è il seguente: KHS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KHS.

Supporto tecnico