Godrone (per la zigrinatura dritta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KHS1

Codice componente
KHS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.58 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Width×Height×Length(mm) 20×20×147 Machining Diameter(mm) 10~250
Compatible Model Lathe Compatible Knurled Piece KNSF14~50 JAN Code 4967521156837
Trusco Code 270-0930 Features · For Japanese standard straight knurling wheel. · Holder for rolling type straight knurling processing. · With initial position setting mechanism for knurled support parts. Auto-align based on up and down auto-slide mechanism (±2.5 mm from initial position) eliminates rolling force generated with two knurling wheels to allow for knurled processing at an even groove depth. Application Conforming model :KNS
Mass(g) 420

Si trova sulla pagina di Godrone (per la zigrinatura dritta), il codice articolo è il seguente: KHS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KHS1.

Supporto tecnico