Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNE06RL |
KNE08RL |
KNE10RL |
KNE12RL |
KNE15RL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (mm) | Module (mm) | Texture | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 0.6 | 0.19 | Fine | 4967521209076 | 305-7453 | ||
146.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 0.8 | 0.25 | Second cut | 4967521209083 | 305-7470 | ||
146.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1 | 0.32 | Second cut | 4967521209090 | 305-7496 | ||
146.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1.2 | 0.38 | Second cut | 4967521209106 | 305-7518 | ||
146.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 1.5 | 0.48 | coarse | 4967521209113 | 305-7534 |
Loading...
Product Type | Pezzo | Outer Diameter(mm) | 25.4 | Hole Diameter(mm) | 13、15 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 6 | Compatible Holder | KH2E20・25 | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · TiN (Titanium Nitride) coated to extend life for greater economy. | Mass(g) | 46 |
Configura
Proprietà di base
Pitch(mm)
Module(mm)
Texture
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali