Godrone (per la lavorazione dei bordi e la zigrinatura a rombi)

Godrone (per la lavorazione dei bordi e la zigrinatura a rombi)
[Features]
· Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece.
· Holder for rolled type diamond knurled processing.
[Applications]
· Knurling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH2E20
KH2E25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width×Height×Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

621.35 €

1 8 giorni 20×20×151.54967521208987305-7429720

622.55 €

1 8 giorni 25×25×151.54967521208994305-7437910

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto Machining Diameter(mm) 10~250 Compatible Model Lathe
Compatible Knurled Piece KNE06RL~15RL Features · Resolves knurl processing up to the edge of the stepped workpiece. · Holder for rolling type diamond knurled processing. Application Knurling Treatment

Supporto tecnico