Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KNE06F |
KNE08F |
KNE10F |
KNE12F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pitch (mm) | Module (mm) | Texture | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.98 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.19 | Fine | 4967521209021 | 305-7445 | ||
72.98 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 0.25 | Second cut | 4967521209038 | 305-7461 | ||
72.98 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.32 | Second cut | 4967521209045 | 305-7488 | ||
72.98 € | 1 | 9 giorni | 1.2 | 0.38 | Second cut | 4967521209052 | 305-7500 |
Loading...
Product Type | Pezzo | Outer Diameter(mm) | 25.4 | Hole Diameter(mm) | 13、15 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 6 | Compatible Holder | KH1E20・25 | Material | High-Speed Steel (SKH51) |
Features | · TiN (Titanium Nitride) coated to extend life for greater economy. | Mass(g) | 23 |
Configura
Proprietà di base
Pitch(mm)
Module(mm)
Texture
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali