Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Alesatore MEGA Drill (lubrificazione esterna), tipo 5D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCD200C-0600-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-0700-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-0800-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-0900-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1000-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1100-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1200-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1300-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1400-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1500-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1600-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1800-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-1900-2-4-140HA05-HP835
SCD200C-2000-2-4-140HA05-HP835
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter d
(mm)
Trusco Code

222.67 €

7 giorni 653916486-8234

236.32 €

7 giorni 753918486-8251

236.32 €

7 giorni 853918486-8277

339.04 €

7 giorni 96110310486-8293

339.04 €

7 giorni 106110310486-8315

479.77 €

7 giorni 117111812486-8331

480.53 €

7 giorni 127111812486-8358

648.67 €

7 giorni 137712414486-8374

648.65 €

7 giorni 147712414486-8391

808.42 €

7 giorni 158313316486-8412

808.43 €

7 giorni 168313316486-8439

1,051.86 €

7 giorni 189314318486-8455

1,051.86 €

7 giorni 1910115320486-8471

1,051.86 €

7 giorni 2010115320486-8498

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro Surface Treatment Other
Effective machining depth 5D (5 x blade diameter)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico