Punte al carburo a gambo sottile

Punte al carburo a gambo sottile
[Features]
· The shank diameter is the same for the 12, 16, and 20 mm straight shanks, making them easy to use and providing highly accurate drilling.
· The blade length, shank length, and overall length are all unified, so the time and labor of exchanging drill sizes is reduced.
· Ideal for machining centers and NC machines.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, non-ferrous metals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLD14
SLD14.5
SLD15
SLD15.5
SLD16
SLD16.5
SLD17
SLD17.5
SLD18
SLD18.5
SLD19
SLD19.5
SLD20
SLD20.5
SLD21
SLD21.5
SLD22
SLD22.5
SLD23
SLD23.5
SLD24
SLD24.5
SLD25
SLD25.5
SLD26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
JAN Code Trusco Code

203.56 €

1 6 giorni 144582115711201334-0074

217.41 €

1 6 giorni 14.54582115711218334-0082

217.44 €

1 6 giorni 154582115711225334-0091

234.92 €

1 6 giorni 15.54582115711232334-0104

226.72 €

1 6 giorni 164582115711249334-0112

251.98 €

1 9 giorni 16.54582115711256334-0121

243.46 €

1 6 giorni 174582115711263334-0139

265.05 €

1 9 giorni 17.54582115711270334-0147

255.82 €

1 6 giorni 184582115711287334-0155

289.61 €

1 6 giorni 18.54582115711294334-0163

289.64 €

1 6 giorni 194582115711300332-0880

294.90 €

1 6 giorni 19.54582115711317332-0898

305.65 €

1 9 giorni 204582115711324332-0901

327.56 €

1 6 giorni 20.54582115711331332-0910

316.37 €

1 6 giorni 214582115711348332-0928

342.24 €

1 6 giorni 21.54582115711355332-0936

330.28 €

1 6 giorni 224582115711362332-0944

368.35 €

1 6 giorni 22.54582115711379332-0952

368.42 €

1 6 giorni 234582115711386332-0961

391.54 €

1 6 giorni 23.54582115711393332-0979

377.93 €

1 6 giorni 244582115711409332-0987

401.84 €

1 6 giorni 24.54582115711416332-0995

401.89 €

1 9 giorni 254582115711423332-1002

406.13 €

1 6 giorni 25.54582115711430332-1011

406.13 €

1 6 giorni 264582115711447332-1029

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length L(mm) 70 Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 150

Supporto tecnico