Punta a gradini a spirale (a 2 tagli con rivestimento in titanio)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBH521SP
LBH622SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Drilling Size
(mm)
Trusco Code JAN Code

85.98 €

1 9 giorni 5、7、9、11、13、15、17、19、21372-22874963202085113

103.01 €

1 9 giorni 6、8、10、12、14、16、18、20、22372-23174963202085151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Steps(level) 9 Shaft Diameter 6.35 Stepped Width (a)(mm) 4
Coating Titanium Coating Weight(g) 80

Supporto tecnico