Maschio a spirale, maschio a griffe 300 rivestimento TiCN (per filettature metalliche)

Maschio a spirale, maschio a griffe 300 rivestimento TiCN (per filettature metalliche)
  • Sconto volumi elevati
I maschi sono disponibili per qualsiasi materiale, semplificando la scelta. Tipo di foro: Per fori ciechi
Rivestimento: Trattamento superficiale per acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX0DMJ1-M3
EX0DMJ1-M5
EX0DMJ1-M6
EX0DMJ2-M10
EX0DMJ2-M12
EX0DMJ2-M20
EX0DMJ2-M24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

44.15 €

1 Disponibile 5 giorni M30.546462.50607-93933.2

47.34 €

1 5 giorni M50.8605.584.20607-94154.5

47.63 €

1 Disponibile 5 giorni M61626105.00607-94234.5

65.67 €

1 5 giorni M101.5757158.50607-94315.5

83.85 €

1 Disponibile 5 giorni M121.75828.51610.25607-94406.5

127.38 €

1 5 giorni M202.5105152517.50607-947412.0

166.93 €

1 5 giorni M243120193021.00607-948215.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads (Lcf) 2P Tap Type Maschio a spirale
Hole type Per foro cieco Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN
Accuracy 6H

Supporto tecnico