Maschio cilindrico Coro Tap 400 rivestimento TiN (per fori ciechi e passanti, senza eliche)

Maschio cilindrico Coro Tap 400 rivestimento TiN (per fori ciechi e passanti, senza eliche)
[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· Rolling tap that does not emit chips.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole or through hole machining.
· Work materials: Steel, stainless steel, aluminum alloy, nickel alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EF0CPJ2-M8
EF0CPJ2-M10
EF0CPJ2-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)

81.23 €

1 12 giorni M81.25706.218605-93685.0

98.62 €

1 12 giorni M101.575720605-93415.5

122.14 €

1 14 giorni M121.75828.523605-93506.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Tap Type Maschio cilindrico Accuracy 6H
Material High-Speed Steel (HSS-E)

Supporto tecnico