• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio cilindrico Coro Tap 400 rivestimento TiN (per fori ciechi e passanti, con eliche)

Maschio cilindrico Coro Tap 400 rivestimento TiN (per fori ciechi e passanti, con eliche)

[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· Rolling tap that does not emit chips.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole or through hole machining.
· Work materials: Steel, stainless steel, aluminum alloy, nickel alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EF0CUJ1-M3
EF0CUJ1-M4
EF0CUJ1-M5
EF0CUJ1-M6
EF0CUJ2-M8
EF0CUJ2-M10
EF0CUJ2-M12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Trusco Code Shank square part
(mm)
Material

-

6 giorni M30.54649605-93763.2High-Speed Steel (HSS-E)

-

6 giorni M40.752512605-93844.0High-Speed Steel (HSS-E)

-

6 giorni M50.8605.513605-93924.5High-Speed Steel (HSS-E)

-

6 giorni M6162615605-94064.5High-Speed Steel (HSS-E)

-

6 giorni M81.25706.218605-94315.0High-Speed Steel (HSS-E)

-

6 giorni M101.575720605-94145.5High-Speed Steel (HSS-E)

-

6 giorni M121.75828.523605-94226.5High-Speed Steel (HSS-E)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tap Type Roll tap Accuracy 6H

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico