• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio manuale (per filettature metriche/SKS)

Maschio manuale (per filettature metriche/SKS)

[Features]
· Use when manufacturing or cleaning out screw holes.
· For coarse screw thread ridge repair and manufacture.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· Creation and correction of coarse screw threads.
[Material]
· Low Alloy Steel (SKS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-HT18X2.5-1
T-HT18X2.5-2
T-HT18X2.5-3
T-HT20X2.5-1
T-HT20X2.5-2
T-HT20X2.5-3
T-HT22X2.5-1
T-HT22X2.5-2
T-HT22X2.5-3
T-HT24X3.0-1
T-HT24X3.0-2
T-HT24X3.0-3
T-HT27X3.0-1
T-HT27X3.0-2
T-HT27X3.0-3
T-HT30X3.5-1
T-HT30X3.5-2
T-HT30X3.5-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
JAN Code Trusco Code Tip Accuracy Nominal Dimension Number Contained In A Packet

36.30 €

4 giorni M182.510037141115.54989999391824768-1747TipJIS3 GradeM181

36.30 €

4 giorni M182.510037141115.54989999391831768-1755MediumJIS3 GradeM181

36.30 €

4 giorni M182.510037141115.54989999391848768-1763TopJIS3 GradeM181

41.54 €

4 giorni M202.510537151217.54989999391862768-1771TipJIS3 GradeM201

41.54 €

4 giorni M202.510537151217.54989999391879768-1780MediumJIS3 GradeM201

42.64 €

4 giorni M202.510537151217.54989999391886768-1798TopJIS3 GradeM201

51.85 €

4 giorni M222.511538171319.54989999391909768-1801TipJIS3 GradeM221

51.85 €

4 giorni M222.511538171319.54989999391916768-1810MediumJIS3 GradeM221

51.85 €

4 giorni M222.511538171319.54989999391923768-1828TopJIS3 GradeM221

62.05 €

4 giorni M24312045191521.04989999391947768-1836TipJIS3 GradeM241

60.96 €

4 giorni M24312045191521.04989999391954768-1844MediumJIS3 GradeM241

62.05 €

4 giorni M24312045191521.04989999391961768-1852TopJIS3 GradeM241

79.17 €

4 giorni M27313045201524.04989999391985768-1861TipJIS3 GradeM271

79.17 €

4 giorni M27313045201524.04989999391992768-1879MediumJIS3 GradeM271

79.17 €

4 giorni M27313045201524.04989999392128768-1887TopJIS3 GradeM271

99.87 €

4 giorni M303.513548231726.54989999392142768-1895TipJIS3 GradeM301

99.87 €

4 giorni M303.513548231726.54989999392159768-1909MediumJIS3 GradeM301

99.87 €

4 giorni M303.513548231726.54989999392166768-1917TopJIS3 GradeM301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tap Type Hand Tap Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number Contained In A Packet 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico