• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio manuale (per filettatura metrica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-S-HT-3MX0.6-2
P-S-HT-4MX0.75-2
P-S-HT-5MX0.9-2
P-S-HT-M3X0.5-3
P-S-HT-M4X0.7-3
P-S-HT-M14X2.0-2
P-S-HT-M16X2.0-2
P-S-HT-M18X2.5-2
PSHTM20X2.52
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tip Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Shank square part
(mm)
Shank diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

8.13 €

4 giorni M30.646Medium182.43.24.04957656465010218-46561

7.03 €

4 giorni M40.7552Medium203.24.054957656465119218-46721

7.15 €

4 giorni M50.960Medium224.14.55.54957656465218218-46991

8.13 €

4 giorni M30.546Top182.53.24.04957656865636385-15671

7.51 €

4 giorni M40.752Top203.34.054957656865834385-15831

20.04 €

4 giorni M14288Medium4212.08.010.54957656468110218-47451

25.82 €

4 giorni M16295Medium4514.010.012.54957656468417218-47531

30.69 €

4 giorni M182.5100Medium4815.511144957656468615218-47611

38.10 €

4 giorni M202.5105Medium5017.512154957656468813218-47701

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tap Type Hand Tap Surface Treatment Non-Coated
Accuracy JIS3 Grade Number Contained In A Packet 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico