• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maschio manuale (per filettature unificate/fini)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-S-HT-1/2NF20-2
P-S-HT-1/4NF28-2
P-S-HT-3/8NF24-2
P-S-HT-5/16NF24-2
P-S-HT-7/16NF-20-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Shank square part
(mm)
Shank diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

23.00 €

4 giorni UNF1/2854211.47.09.04957656603016385-096010

9.74 €

4 giorni UNF1/462245.44.56.04957656602613385-104410

14.50 €

4 giorni UNF3/875358.45.574957656602811385-112510

12.40 €

4 giorni UNF5/1670306.95.06.14957656602712385-124910

19.74 €

4 giorni UNF7/1680389.8684957656602910385-134610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Unified Tap Type Hand Tap Surface Treatment Non-Coated
Tip Medium Accuracy JIS3 Grade Number Contained In A Packet 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico