• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set di maschi manuali/filiere (per filettature metriche)

Set di maschi manuali/filiere (per filettature metriche)

[Features]
· It is a set of hand-taps from M3 to M16, 38-diameter circular dies, tap handle, tap holder and die handle that can be used to make and clean coarse threaded holes and threads.
· A set item convenient for storage.
[Applications]
· Work materials: Iron, light metal.
· Creation and correction of coarse screw threads.
[Material]
· Low Alloy Steel (SKS)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THTD-CSET

Codice componente
THTD-CSET
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content Number Contained In A Packet

382.89 €

4 giorni T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Meter Tap Type Hand Tap Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated JAN Code 4989999392180 Trusco Code 768-1925
Number Contained In A Packet 1

Si trova sulla pagina di Set di maschi manuali/filiere (per filettature metriche), il codice articolo è il seguente: THTD-CSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THTD-CSET.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico