Inserto per filettatura Carmex (per vite Whitworth / vite tubo parallela)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16ER11WBMA
16ER12WBMA
16ER14WBMA
16ER18WBMA
16ER19WBMA
16ER20WBMA
16ER24WBMA
16ER28WBMA
16IR11WBMA
16IR12WBMA
16IR14WBMA
16IR16WBMA
16IR18WBMA
16IR19WBMA
16IR24WBMA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth JAN Code Trusco Code Number Contained In A Packet

25.65 €

10 6 giorni 114534644036423403-429510 units

25.65 €

10 6 giorni 124534644036430403-431710 units

25.65 €

10 6 giorni 144534644036447403-435010 units

25.65 €

10 6 giorni 184534644036461403-439210 units

25.65 €

10 6 giorni 194534644036478403-441410 units

25.65 €

10 6 giorni 204534644036485403-445710 units

25.65 €

10 6 giorni 244534644036508403-447310 units

25.65 €

10 6 giorni 284534644036522403-449010 units

25.65 €

10 6 giorni 114534644036874403-469410 units

25.65 €

10 6 giorni 124534644036881403-471610 units

25.65 €

10 6 giorni 144534644036898403-475910 units

25.65 €

10 6 giorni 164534644036904403-477510 units

25.65 €

10 6 giorni 184534644036911403-479110 units

25.65 €

10 6 giorni 194534644036928403-481310 units

25.65 €

10 6 giorni 244534644036959403-486410 units

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types (for threading) Whitworth 55° Tip Size(mm) 16 Inscribed Circle Dimensions(Inch) 3/8
Surface Treatment BMA (TiAlN coated) Mass(g) 52 Number Contained In A Packet 10 units

Supporto tecnico