Inserto per filettatura Carmex (per vite unificata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11IR14UNBMA
11IR16UNBMA
11IR18UNBMA
11IR20UNBMA
11IR24UNBMA
11IR28UNBMA
11IR40UNBMA
16ER12UNBMA
16ER14UNBMA
16ER16UNBMA
16ER18UNBMA
16ER20UNBMA
16ER24UNBMA
16IR12UNBMA
16IR14UNBMA
16IR16UNBMA
16IR18UNBMA
16IR20UNBMA
16IR24UNBMA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth Tip Size
(mm)
Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

25.65 €

10 6 giorni 14111/44534644030223403-40403010 units

25.65 €

10 6 giorni 16111/44534644030230403-40583010 units

25.65 €

10 6 giorni 18111/44534644030247403-40743010 units

25.65 €

10 6 giorni 20111/44534644030254403-41043010 units

25.65 €

10 6 giorni 24111/44534644030261403-41123010 units

25.65 €

10 6 giorni 28111/44534644030285403-41393010 units

32.14 €

10 6 giorni 40111/44534644030315403-41473010 units

25.65 €

10 6 giorni 12163/84534644030629403-43095210 units

25.65 €

10 6 giorni 14163/84534644030643403-43415210 units

25.65 €

10 6 giorni 16163/84534644030650403-43685210 units

25.65 €

10 6 giorni 18163/84534644030667403-43845210 units

25.65 €

10 6 giorni 20163/84534644030674403-44495210 units

25.65 €

10 6 giorni 24163/84534644030681403-44655210 units

25.65 €

10 6 giorni 12163/84534644031138403-47085210 units

25.65 €

10 6 giorni 14163/84534644031152403-47415210 units

25.65 €

10 6 giorni 16163/84534644031169403-47675210 units

25.65 €

10 6 giorni 18163/84534644031176403-47835210 units

25.65 €

10 6 giorni 20163/84534644031183403-48485210 units

25.65 €

10 6 giorni 24163/84534644031190403-48565210 units

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types (for threading) Unified 60° Surface Treatment BMA (TiAlN coated) Number Contained In A Packet 10 units

Supporto tecnico