Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GYE3.0GDNEBC |
GYE4.0IDNEBC |
GYE5.0KDNEBC |
GYE6.0MDNEBC |
GYJ010ODNEBC |
GYJ012PDNEBC |
GYJ016QDNEBC |
GYJ8.0NDNEBC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | D (mm) | T (mm) | Trusco Code | Chip Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 20 | 7 | 776-0116 | 3 | |
65.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 776-0124 | 3 | |
65.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 776-0132 | 4 | |
65.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 20 | 7 | 776-0141 | 4 | |
104.44 € | 1 | 10 giorni | M10 | 1.5 | 38 | 13 | 776-0167 | 4 | ||
104.44 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 38 | 13 | 776-0175 | 4 | ||
104.44 € | 1 | 6 giorni | M16 | 2 | 38 | 13 | 776-0183 | 5 | ||
104.44 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 38 | 13 | 776-0159 | 4 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Stampo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Class | Ⅱ |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
D(mm)
T(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali