[Features]
· One unit can be used for 8 pitch types.
· Stripped screw threads can be repaired.
[Applications]
· For when screw threads have been crushed at work sites.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SCW010 |
SCW020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Pitch (P), Number of Threading (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Application | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.63 € | Disponibile | 4 giorni | 0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00 | 4518007258103 | 353-2551 | 130 | · 1 can be used for 8 different pitch types. Stripped screw threads can be repaired. | When screw threads have been crushed at work sites. | For Metric-sized Screws | |
59.63 € | Disponibile | 4 giorni | 10、11、12、14、16、18、20、24F | 4518007258202 | 353-2569 | 130 | · 1 can be used for 8 different pitch types. Stripped screw threads can be repaired. | When screw threads have been crushed at work sites. | For Inch Screws |
Loading...
Tap Type | Utensile modifica/rimozione | Overall Length (L)(mm) | 230 | shank diameter(mm) | 10mm square |
---|
LIGHTSEIKI
Prezzo standard 42.48 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.84 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NOGAJAPAN
Prezzo standard 77.10 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 132.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NOGAJAPAN
Prezzo standard 17.20 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 30.95 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.90 €
Giorni spedizione: 5 giorni
LIGHTSEIKI
Prezzo standard 51.87 €
Giorni spedizione: 5 giorni
EIKOSHA
Prezzo standard 88.34 €
Giorni spedizione: 5 giorni
EIKOSHA
Prezzo standard 97.69 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.