[Features]
· Used when cleaning out bolts/screws.
· Work can be done using a monkey wrench.
· This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.
· Convenient for storage as it is a set of main sizes.
· Used when cleaning out bolts/screws.
[Applications]
· For fixing UNF (Unified Fine) thread.
[Material]
· Low Alloy Steel (SKS)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THD-UNFSET
Codice componente |
---|
THD-UNFSET |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Application | Set Content | Features |
---|---|---|---|---|---|---|
324.83 € | 5 giorni | For fixing UNF (Unified Fine) thread | TD6-1/4UNF28、TD6-5/16UNF24、TD6-3/8UNF28、TD6-7/16UNF20、TD6-1/2UNF20、TD6-5/8UNF18、TD6-3/4UNF16、TD6-7/8UNF14、TD6-1UNF14 | · Use when cleaning out bolts or screws. · Operations can be performed with a monkey wrench. · This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges. · Since this product consists of set parts in the main sizes, storage is convenient. · Use when cleaning out bolts or screws. |
Loading...
Tap Type | Stampo | JAN Code | 4989999391619 | Trusco Code | 768-1721 |
---|
Si trova sulla pagina di Kit filiera per ripristino filettatura esagonale (filettatura unificata fine), il codice articolo è il seguente: THD-UNFSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THD-UNFSET.
LIGHTSEIKI
Prezzo standard 42.48 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.84 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NOGAJAPAN
Prezzo standard 77.10 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 132.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NOGAJAPAN
Prezzo standard 17.20 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 30.95 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.90 €
Giorni spedizione: 5 giorni
LIGHTSEIKI
Prezzo standard 51.87 €
Giorni spedizione: 5 giorni
EIKOSHA
Prezzo standard 88.34 €
Giorni spedizione: 5 giorni
EIKOSHA
Prezzo standard 97.69 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.