[Features]
· Used when cleaning out bolts/screws.
· Work can be done using a monkey wrench.
· This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges.
· Convenient for storage as it is a set of main sizes.
· Used when cleaning out bolts/screws.
[Applications]
· For fixing UNC (Unified Coarse) thread.
[Material]
· Low Alloy Steel (SKS)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THD-UNCSET
Codice componente |
---|
THD-UNCSET |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Application | Set Content | Features |
---|---|---|---|---|---|---|
324.83 € | 5 giorni | For fixing UNC (Unified Coarse) thread | TD6-1/4UNC20、TD6-5/16UNC18、TD6-3/8UNC16、TD6-7/16UNC14、TD6-1/2UNC13、TD6-5/8UNC11、TD6-3/4UNC10、TD6-7/8UNC9、TD6-1UNC8 | · Use when cleaning out bolts or screws. · Operations can be performed with a monkey wrench. · This product can be used in place of a round die when modifying the screw thread ridges. · Since this product consists of set parts in the main sizes, storage is convenient. · Use when cleaning out bolts or screws. |
Loading...
Tap Type | Stampo | JAN Code | 4989999391602 | Trusco Code | 768-1712 |
---|
Si trova sulla pagina di Kit filiera per ripristino filettatura esagonale (filettatura unificata grossa), il codice articolo è il seguente: THD-UNCSET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THD-UNCSET.
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.84 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.90 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 3.59 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 22.79 €
Giorni spedizione: 5 giorni
TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo standard 324.83 €
Giorni spedizione: 5 giorni
NOGAJAPAN
Prezzo standard 77.10 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.