Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Estrattore (modello a spirale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
470-001-3
470-002-3
470-003-3
470-004-3
470-005-3
470-006-3
470-007-3
470-008-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length (L)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Original Diameter
(mm)
Used Bolt Screw Drill Pilot Holes Used JAN Code Trusco Code Features Application

4.21 €

Disponibile 9 giorni 501.753.6M3~M62.54049002000454766-3757Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

10.26 €

Disponibile 9 giorni 572.25M6~M83.04049002000461766-3765Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

5.22 €

Disponibile 5 giorni 643.36.5M8~M114.54049002000478766-3773Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

6.22 €

5 giorni 714.758.8M11~M146.04049002000485766-3781Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

7.25 €

5 giorni 786.3511M14~M188.04049002051869766-3790Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

9.26 €

5 giorni 859.515M18~M2411.04049002000508766-3803Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

14.86 €

8 giorni 9212.719M24~M3313.54049002000515766-3811Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

23.41 €

5 giorni 10017.524M33~M4518.54049002000522766-3820Spiral Type (for Right Handed Bolt Threads Only)For the extraction of things like bolts and pipes that had broken inside.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile modifica/rimozione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico