• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta di centraggio in carburo NC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1106-3.0
1106-4.0
1106-6.0
1106-8.0
1106-10.0
1106-16.0
1106-20.0
1107-3.0
1107-4.0
1107-6.0
1107-8.0
1107-12.0
1107-16.0
1107-20.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Both square (θ) Shank diameter
(d)
Overall Length
(L)
JAN Code Trusco Code

44.54 €

1 6 giorni 903384526587056286 106-4193

54.86 €

1 9 giorni 904504526587056293 106-4207

62.57 €

1 6 giorni 906574526587056309 106-4215

93.51 €

1 6 giorni 908634526587056316 106-4223

129.58 €

1 6 giorni 9010724526587056323106-4231

216.55 €

1 6 giorni 9016924526587056347 106-4258

378.57 €

1 6 giorni 90201044526587056354 106-4266

44.54 €

1 6 giorni 1203384526587056385 106-4274

54.86 €

1 6 giorni 1204504526587056392 106-4282

62.57 €

1 6 giorni 1206574526587056408 106-4291

87.53 €

1 6 giorni 1208634526587056415 106-4304

117.54 €

1 6 giorni 12012834526587056439 106-4321

211.35 €

1 6 giorni 12016924526587056446 106-4339

378.57 €

1 6 giorni 120201044526587056453 106-4347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single blade, two blades Lama singola Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico