Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VMHCD1.0S |
VMHCD1.5S |
VMHCD2.0S |
VMHCD2.5S |
VMHCD3.0S |
VMHCD4.0S |
VMHCD5.0S |
VMHCD6.0S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Applicable Blade Shank Diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1X60°X4 | 30 | 1 | 4 | 760-6648 | |
16.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.5X60°X5 | 30 | 1.5 | 5 | 760-6630 | |
18.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 2X60°X6 | 30 | 1.9 | 6 | 760-6664 | |
22.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 2.5X60°X8 | 40 | 2.4 | 8 | 760-6656 | |
22.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3X60°X8 | 40 | 2.8 | 8 | 760-6672 | |
32.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 4X60°X10 | 45 | 3.8 | 10 | 760-6681 | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5X60°X12 | 55 | 4.6 | 12 | 760-6699 | |
97.34 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6X60°X16 | 65 | 5.5 | 16 | 760-6702 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | TiCN |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Applicable Blade Shank Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali