Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KP02-010 |
KP02-015 |
KP02-020 |
KP02-030 |
KP02-035 |
KP02-050 |
KP02-090 |
KP02-105 |
KP02-135 |
KP02-150 |
KP02-151 |
KP02-156 |
KP02-166 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chamfer angle (°) | Chamfer diameter (mm) | Shank size | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Model Type | Applicable Blade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.24 € | 1 | 6 giorni | 90 | 2~17 | Straight φ10 | 18 | 26 | 54 | 4534644065447 | 404-4631 | 123 | 2-18 | KP02-300 | ||
477.14 € | 1 | 6 giorni | 90 | 2~17 | MT1 | 18 | 26 | 54 | 4534644065454 | 404-4649 | 154 | 2-18 | KP02-300 | ||
444.52 € | 1 | 6 giorni | 60 | 2~17 | Straight φ10 | 18 | 26 | 54 | 4534644065546 | 404-4657 | 119 | 2-18 | KP02-305 | ||
1,051.94 € | 1 | 6 giorni | 90 | 4~37 | MT2 | 42 | 65 | 85 | 4534644065485 | 404-4665 | 963 | 2-36 | KP02-310 | ||
1,051.94 € | 1 | 6 giorni | 90 | 4~37 | Straight φ10/16 | 42 | 65 | 85 | 4534644065492 | 404-4673 | 893 | 2-36 | KP02-310 | ||
1,043.27 € | 1 | 6 giorni | 60 | 4~37 | MT2 | 42 | 65 | 105 | 4534644065508 | 404-4681 | 1000 | 2-36 | KP02-315 | ||
1,050.71 € | 1 | 6 giorni | 90 | 9~45 | MT2 | 48 | 65 | 85 | 4534644065560 | 404-4690 | 1200 | 10-46 | KP02-310 | ||
1,074.07 € | 1 | 6 giorni | 60 | 9~45 | MT2 | 48 | 65 | 109 | 4534644065522 | 404-4703 | 1400 | 10-46 | KP02-315 | ||
1,324.71 € | 1 | 6 giorni | 90 | 21~57 | MT2 | 60 | 70 | 85 | 4534644065461 | 404-4711 | 1600 | 20-60 | KP02-310 | ||
1,568.60 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40~77 | MT2 | 80 | 90 | 95 | 4534644065584 | 404-4720 | 2200 | 40-80 | KP02-310 | ||
1,568.60 € | 1 | 6 giorni | 90 | 40~77 | MT3 | 80 | 90 | 95 | 4534644065591 | 404-4738 | 2400 | 40-80 | KP02-310 | ||
1,576.61 € | 1 | 6 giorni | 60 | 40~77 | MT3 | 80 | 90 | 118 | 4534644065614 | 404-4746 | 2600 | 40-80 | KP02-315 | ||
2,084.01 € | 1 | 6 giorni | 90 | 60~97 | MT3 | 100 | 100 | 107 | 4534644065621 | 404-4754 | 3400 | 60-100 | KP02-310 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Chamfer angle(°)
Chamfer diameter(mm)
Shank size
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali