Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KP04-300-14 |
KP04-310-14 |
KP04-320-14 |
KP04-330-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Model Type | Applicable Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.84 € | 1 | 6 giorni | 4534644066598 | 404-4959 | 19 | For K1 Inner diameter | KP04-050/060 | ||
167.84 € | 1 | 6 giorni | 4534644066611 | 404-4967 | 19 | For K1 Outer Diameter | KP04-050/060 | ||
167.84 € | 1 | 6 giorni | 4534644066635 | 404-4975 | 23 | For K2 to K5 Inner diameter | KP04-070~130 | ||
167.84 € | 1 | 6 giorni | 4534644066659 | 404-4983 | 23 | For K2 to K5 Outer Diameter | KP04-070~130 |
Loading...
Chamfer angle(°) | 90 | Rake angle of blade tip(°) | 14 | No. of Corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Material | High-Speed Steel |
Configura
Proprietà di base
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali