Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BTD32
Number of flutes | 1 | Overall Length L(mm) | 130.2 | Number Contained In A Packet(Piece) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4580114243006 | Trusco Code | 447-0770 | Capacity (Hole Chamfering)(mm) | φ28~133 |
Si trova sulla pagina di Baitender (solo corpo principale), il codice articolo è il seguente: BTD32.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTD32.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali