Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N9MT0802M04C-NC2033 |
N9MT0802M05C-NC2033 |
N9MT0802M06C-NC2033 |
N9MT11T3M08C-NC2033 |
N9MT11T3M10C-NC2033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Thickness (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Pilot hole dimensions | Applicable Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.34 € | 5 | 6 giorni | 8 | 4526587370887 | 449-0207 | 2.38 | 8 | M4 x 0.7 | 99616-10 | ||
81.34 € | 5 | 6 giorni | 8 | 4526587370894 | 449-0215 | 2.38 | 8 | M5×0.8 | 99616-10 | ||
81.34 € | 5 | 6 giorni | 8 | 4526587370900 | 449-0223 | 2.38 | 8 | M6 x 1.0 | 99616-10 | ||
81.34 € | 5 | 6 giorni | 11 | 4526587370917 | 449-0231 | 3.97 | 13 | M8 x 1.25 | 99616-14 Series | ||
81.34 € | 5 | 6 giorni | 11 | 4526587370924 | 449-0240 | 3.97 | 13 | M10 x 1.5 | 99616-14 Series |
Loading...
Tip angle (θ) | 145+90 | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbide Material: K20F | Number Contained In A Packet | 5 | Nose R(mm) | 0.8 |
No. of Corners | 2 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Thickness(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Pilot hole dimensions
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali