• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Svasatore al cobalto HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
229000430
229000500
229000530
229000600
229000630
229000800
229000830
229000940
229001000
229001040
229001150
229001240
229001340
229001500
229001650
229001900
229002050
229002300
229002500
229003100
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

24.72 €

5 giorni 4.341.3409002741187294766-1479

24.01 €

4 giorni 541.5409002741187300766-1487

24.49 €

4 giorni 5.341.5409002741187317766-1495

24.81 €

4 giorni 651.5459002741187324766-1509

24.81 €

4 giorni 6.351.5459002741187331766-1517

27.09 €

4 giorni 862509002741187348766-1525

28.07 €

4 giorni 8.362509002741187355766-1533

29.76 €

4 giorni 9.462.2509002741187362766-1541

32.82 €

4 giorni 1062.5509002741187379766-1550

32.59 €

4 giorni 10.462.5509002741187386766-1568

33.79 €

4 giorni 11.582.8569002741187393766-1576

34.50 €

5 giorni 12.482.8569002741187409766-1584

36.24 €

4 giorni 13.482.9569002741187416766-1592

41.47 €

4 giorni 15103.2609002741187423766-1606

41.47 €

4 giorni 16.5103.2609002741187430766-1614

54.82 €

4 giorni 19103.5639002741187447766-1622

55.31 €

4 giorni 20.5103.5639002741187454766-1631

70.36 €

5 giorni 23103.8679002741187461766-1649

73.03 €

4 giorni 25103.8679002741187478766-1657

109.97 €

4 giorni 31124.2719002741187485766-1665

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip angle (θ) 90° Coating Y/N NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico