• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Uni-Pack serie MARK【100-300 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0125-23-67-51
0125-23-67-52
0125-23-67-53
0125-23-67-54
0125-23-67-55
0125-23-67-56
0125-23-67-57
0125-23-67-58
0125-23-67-59
0125-23-67-60
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Depth
(mm)
TGK Code Amount Of Content

17.46 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 7050 0125236751300 sheets

18.11 €

300 Pezzi per confezione

5 giorni 8560 0125236752300 sheets

14.26 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 100700125236753200 pcs.

16.29 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 120850125236754200 pcs.

17.90 €

200 Pezzi per confezione

5 giorni 1401000125236755200 pcs.

12.96 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 1701200125236756100 pcs.

14.57 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 2001400125236757100 pcs.

17.46 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 2401700125236758100 pcs.

21.00 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 2802000125236759100 pcs.

25.94 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 340240125236760100 pcs.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Industrial plastic bag Material PE Thickness 0.04
Part Number MARK

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico