• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sacchetto di plastica ripiegabile【1,000 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0153-23-67-94

Codice componente
0153-23-67-94
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifications Amount Of Content

147.49 €

1,000 Pezzi per confezione

63 giorni Color: Translucent1000 sheets

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Industrial plastic bag Width(mm) 580 Depth(mm) 380
Material HDPE Thickness 0.011 Part Number FC01
TGK Code 0153236794 Amount Of Content 1000 sheets

Si trova sulla pagina di Sacchetto di plastica ripiegabile, il codice articolo è il seguente: 0153-23-67-94.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0153-23-67-94.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico