• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro OPP E n.882【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0153-17-98-21
0153-17-98-22
0153-17-98-23
0153-17-98-24
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Color Details TGK Code Amount Of Content

21.00 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni Transparency48Transparency01531798211 Set (6 Rolls)

21.00 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni Brown-based48Brown01531798221 Set (6 Rolls)

16.71 €

6 Pezzi per confezione

6 giorni Transparency36Transparency01531798231 Set (6 Rolls)

16.71 €

6 Pezzi per confezione

64 giorni Brown-based36Brown01531798241 Set (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 100 Thickness(mm) 0.052
Model No.882 Number Contained In A Packet 6 turns Manufacturer Part No. No.882
Amount Of Content 1 Set (6 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico