Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0689-87-26-14
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 5 | Thickness(mm) | 0.12 | Material | Ferrite Stainless Steel |
Model | AH-145 | Color Details | Stainless Steel | Manufacturer Part No. | AH-145 |
TGK Code | 0689872614 | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali