Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0689-87-26-16 |
0689-87-26-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Model | Manufacturer Part No. | TGK Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.57 € | 1 | 12 giorni | Aluminum (gloss) | AH-130 | AH-130 | 0689872616 | 1 pc. | ||
33.57 € | 1 | 14 giorni | Aluminum (matte) | AH-132 | AH-132 | 0689872618 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Aluminum |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
Material
Model
Manufacturer Part No.
TGK Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali