Kyocera, supporto per alesatura diametro interno, tipo E-SDUC-A

Kyocera, supporto per alesatura diametro interno, tipo E-SDUC-A
[caratteristiche] Tipo E-SDUC-A: si tratta di una barra dinamica che raggiunge prestazioni di taglio eccellenti. [Per barre di alesatura e profilatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E12Q-SDUCR07-16A
E12Q-SDUCR07-16A-2/3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
JAN Code Trusco Code Specifications

324.57 €

1 6 giorni 4960664593255647-7577Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, with oil hole.1 unit

308.14 €

1 6 giorni 4960664593279647-7585Dynamic Bar: Excellent chip discharge performance, high holder rigidity, and anti-chatter functionality ensure finished surface and dimensional accuracy, full length: 2/3 type, with oil hole.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Diametro interno / Profilatura diametro interno Clamp Shape Attacco a vite Clearance angle 20°
Compatible Tip Compatible Tip: DC○○0702 1 unit

Supporto tecnico