Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Detailed Material | Tip Size | Machining State | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.74 € | 10 | 8 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 10 | 3.97 | GC2040 | 10 | Light | - | - | ||
97.10 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Ghisa / Materiale ad alta durezza | Altro | 12 | 4.76 | CB50 | 12 | Medium | - | - | ||
27.01 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 16 | 6.35 | GC2040 | 16 | Light | - | - | ||
35.37 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 20 | 6.35 | GC2040 | 20 | Light | - | - | ||
12.70 € | 10 | 6 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Altro | 10 | 3.97 | GC4220 | 10 | Medium | - | - | ||
14.86 € | 10 | 8 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 10 | 3.97 | S30T | 10 | Medium | - | - | ||
12.36 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 614-1714 | ||
15.85 € | 10 | 11 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Ghisa | Altro | 12 | 4.76 | GC1020 | 12 | Heavy | - | - | ||
15.85 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Altro | 12 | 4.76 | GC4220 | 12 | Heavy | - | - | ||
15.85 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 12 | 4.76 | S30T | 12 | Medium | - | - | ||
18.64 € | 10 | 8 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 12 | 4.76 | S40T | 12 | Medium | - | - | ||
23.40 € | 10 | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CORO-MILL 200 tip. | 610-5785 | ||
21.35 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 156-7870 | ||
19.80 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 172-6391 | ||
19.80 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 172-6404 | ||
17.99 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 153-1298 | ||
15.81 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 227-2610 | ||
23.05 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 16 | 6.35 | S30T | 16 | Medium | - | - | ||
23.05 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Lega termoresistente, lega di titanio | Altro | 16 | 6.35 | S40T | 16 | Medium | - | - | ||
57.58 € | 10 | 6 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Ghisa | Altro | 16 | 6.35 | CB6190 | - | Medium | - | - | ||
30.98 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 610-5793 | ||
35.23 € | 10 | 8 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Ghisa | Altro | 20 | 6.35 | GC1020 | 20 | Medium | - | - | ||
30.06 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Ghisa | Altro | 20 | 6.35 | GC1020 | 20 | Medium | - | - | ||
33.79 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Ghisa / Materiale ad alta durezza | Altro | 20 | 6.35 | GC3040 | 20 | Medium | - | - | ||
30.06 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Altro | 20 | 6.35 | GC4220 | 20 | Heavy | - | - | ||
30.06 € | 10 | 9 giorni | R (Tipo circolare) | C(7°) | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Altro | 20 | 6.35 | GC4220 | 20 | Medium | - | - | ||
37.52 € | 10 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For milling cutter/for profiling/die machining/medium to light machining | 172-6439 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Detailed Material
Tip Size
Machining State
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali