Mapal OptiMill-Uni-HPC, imbocco / deviazione irregolari, a 4 taglienti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCM240J-0300Z04R-F0006HA-HP213
SCM240J-0400Z04R-F0008HA-HP213
SCM240J-0500Z04R-F0010HA-HP213
SCM240J-0600Z04R-F0012HA-HP213
SCM240J-0800Z04R-F0016HA-HP213
SCM240J-1000Z04R-F0020HA-HP213
SCM240J-1200Z04R-F0024HA-HP213
SCM240J-1400Z04R-F0028HA-HP213
SCM240J-1600Z04R-F0032HA-HP213
SCM240J-1800Z04R-F0036HA-HP213
SCM240J-2000Z04R-F0040HA-HP213
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter
(φ)
Blade Length
(mm)
Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Surface Treatment Ordering Unit

68.78 €

6 giorni 38657485-7852HP213 Coating1 pc.

68.78 €

6 giorni 411657485-7861HP213 Coating1 pc.

68.78 €

6 giorni 513657485-7879HP213 Coating1 pc.

72.46 €

6 giorni 613657485-7887HP213 Coating1 pc.

82.57 €

6 giorni 821863485-7895HP213 Coating1 pc.

119.35 €

6 giorni 10221072485-7909HP213 Coating1 pc.

107.62 €

6 giorni 12261283485-7917HP213 Coating1 pc.

139.44 €

6 giorni 14261483485-7925HP213 Coating1 pc.

203.05 €

6 giorni 16361692485-7933HP213 Coating1 pc.

234.86 €

6 giorni 18361892485-7941HP213 Coating1 pc.

286.14 €

6 giorni 204120104485-7950HP213 Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Square Torsion Angle (θ) Torsional Angle 36°/38°
Ordering Unit 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico