Set chiavi a tubo Z-EAL, set base

Set chiavi a tubo Z-EAL, set base
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Next-generation mechanic-standard socket wrench meeting the demand for high performance from the ground up.
· Compact (thin-walled) design enabling access to tight spaces.
· Outstanding usability thanks to precision of all the parts.
· Newly shaped ball dimple. (PAT.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2285ZE

Codice componente
2285ZE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

135.79 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) 6.35 Contenuto presa di corrente(mm) 5.5、6、7、8、10、12、13、14
Contenuto maniglia Ratchet Handle, Quick Spinner Contenuto del kit (elementi) 10 Codice JAN 4991644009732
Codice Trusco 481-9616 Accessori Socket Rail (with Bottom Magnet) Massa(g) 300

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo Z-EAL, set base, il codice articolo è il seguente: 2285ZE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2285ZE.

Supporto tecnico