Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
854
Insertion Angle (mm) | 6.35 | Set Content(Point) | 30 | Material and Finish | Tool Body: Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Case: Reinforced Plastic |
---|---|---|---|---|---|
Case Dimensions (Frontage x Depth x Height)(mm) | 185×153×52 | JAN Code | 4000896038336 | Trusco Code | 494-2884 |
Mass(g) | 1000 | Handle Contents | Ratchet Handle (863-1), Extension Bar (55, 147 mm), Universal Joint, T-Type Slide Handle (115 mm), Driver Handle (134 mm) | Socket Contents(mm) | Hex: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, hex: 3, 4, 5, 6, 8 mm, flat: 0.6 X 3.5, 5.1 X 5.5, 1.2 X 8 mm, cross: PH1, PH2, Pozidriv: PZ1, PZ2 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (tipo 6 angoli), il codice articolo è il seguente: 854.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 854.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali