Bussola a punta Torx®, angolo di inserimento 9,5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8802-T30

Codice componente
8802-T30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.73 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Opposite side dimensions(mm) 5.52 Insertion Angle(mm) 9.5
Overall Length(mm) 43.5 Nominal No. T30 Mass 41
JAN Code 4000896039685 Trusco Code 584-4797

Si trova sulla pagina di Bussola a punta Torx®, angolo di inserimento 9,5 mm, il codice articolo è il seguente: 8802-T30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8802-T30.

Supporto tecnico