Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3322AZ-75
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo barra di prolunga | Profilo a zoccolo | Tipo giunto | Lunghezza complessiva(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Codice JAN | 4991644010288 | Codice Trusco | 481-9845 | Materiale | Chrome Molybdenum Steel (SCM435) |
Massa(g) | 42 | Concavità angolo di inserimento | 9.5 | Convessità angolo di inserimento | 6.35 |
Si trova sulla pagina di Adattatore prolunga Z-EAL, il codice articolo è il seguente: 3322AZ-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3322AZ-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali