Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2726Z-3-8 |
3726Z |
3726ZS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Caratteristiche | Materiale | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.47 € | 1 | 6 giorni | - | 114 | 4991644010219 | 481-9772 | - | Chrome Molybdenum Steel (SCM435) | 107 | ||
115.61 € | 1 | 6 giorni | 178 | - | - | 407-6176 | A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip. | - | 317 | ||
98.99 € | 1 | 6 giorni | 120 | - | - | 407-6184 | A compact design that facilitates use in confined spaces. Outstanding usability thanks to precision of all the parts. A 36-tooth gear is used, as well as an easy-to-handle grip. | - | 196 |
Loading...
Classificazione singolo prodotto/set | Articolo singolo manico | Applicazioni | Per lavori manuali | Angolo di inserimento (misurazione dello stelo nel caso di trapano elettrico) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di denti(foglio) | 36 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali